Interface à impulsions sec PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
750-635
753-635
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Interfaces (systèmes d'autobus) Indice IP N° de pièce du fabricant Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant)

344.33 €

1 Disponible 8 jours RS 422|Bornes-750-635-24100750-635

344.33 €

1 Disponible 8 jours -IP20753-63510012-753-635

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +55 Température ambiante (min.)(°C) 0 Nombre d'entrées (max.) 1
Tension de fonctionnement(V DC) 24 Taille du produit (hauteur)(mm) 64 Type de produit Interface à impulsions sec PLC
Poids(g) 51

Assistance technique