Module de sortie analogique PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
750-550
750-550/000-200
750-552
750-552/000-200
750-554
750-554/000-200
750-556
750-556/000-200
750-559/040-000
750-563/040-000
750-585/040-000
750-586
750-597
753-553
753-555
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Indice IP N° de pièce du fabricant Température ambiante (min.)
(°C)
Type de montage Nombre de sorties (max.) Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant)

290.20 €

1 3 jours +55IP20750-5500Rail DIN 3526412100750-550

377.13 €

1 Disponible 6 jours +55IP20750-550/000-2000Rail DIN 3526412100750-550/000-200

344.33 €

1 Disponible 6 jours +55IP20750-5520Rail DIN 3526412100750-552

337.79 €

1 Disponible 6 jours +55IP20750-552/000-2000Rail DIN 3526412100750-552/000-200

333.41 €

1 6 jours +55IP20750-5540Rail DIN 3526412100750-554

366.21 €

1 Disponible 6 jours +55IP20750-554/000-2000Rail DIN 3526412100750-554/000-200

355.27 €

1 Disponible 6 jours +55IP20750-5560Rail DIN 3526412100750-556

355.27 €

1 Disponible 6 jours -IP20750-556/000-200-Rail DIN 3526412100750-556/000-200

573.89 €

1 Disponible 6 jours --750-559/040-000------750-559/040-000

479.89 €

1 Disponible 6 jours --750-563/040-000------750-563/040-000

912.77 €

1 Disponible 6 jours --750-585/040-000------750-585/040-000

781.59 €

1 Disponible 6 jours --750-586------750-586

409.93 €

1 Disponible 6 jours +55IP20750-5970Rail DIN 3586412100750-597

359.64 €

1 Disponible 6 jours --753-553------753-553

344.33 €

1 Disponible 6 jours --753-555------753-555

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Module de sortie analogique PLC

Assistance technique