Contrôleur de moteur pas à pas PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
750-670
750-671
750-672
750-673
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Interfaces (systèmes d'autobus) N° de pièce du fabricant Nombre d'entrées (max.) Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (type de fabricant) Poids
(g)

355.27 €

1 Disponible 6 jours RS 422|Bornes750-67026551750-67049.646

359.64 €

1 Disponible 6 jours Bornes750-67126551750-67156

689.08 €

1 6 jours Bornes750-67266551750-67256

971.80 €

1 Disponible 35 jours RS 422|RS 485|bornes750-67366424750-67356

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +55 Température ambiante (min.)(°C) 0 Nombre de sorties (max.) 2
Tension de fonctionnement(V DC) 24 Taille du produit (longueur)(mm) 100 Type de produit Contrôleur de moteur pas à pas PLC

Assistance technique