Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
750-860 |
753-655 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | RJ-45 | Ethernet|RJ 45 | - | 750-860 | - | 64 | 64 | - | 24 | 64 | - | 12 | 100 | 100 | 750-860 | 181.3 | |
562.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | IP20 | 753-655 | 1 | - | 1 | Via la tension du système DC/DC | - | 51 | 197 | 60 | - | - | 753-655 | 56 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +55 | Température ambiante (min.)(°C) | 0 | Type de produit | Connecteur Bus PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taux de transfert(Moctet/s)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles