Carte d'entrée PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
750-438
750-660/000-001
753-452
753-454
753-456
753-465
753-466
753-467
753-469
753-472
753-474
753-475
753-476
753-477
753-478
753-479
753-480
753-482
753-483
753-492
753-661/000-003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Entrées/sorties Interfaces (systèmes d'autobus) Indice IP N° de pièce du fabricant Nombre d'entrées analogiques Nombre d'entrées numériques (max.) Nombre d'entrées (max.) Tension de fonctionnement Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant) Poids
(g)

191.29 €

1 Disponible 7 jours -Bornes-750-438--2-24-24100750-43848.5

519.24 €

1 Disponible 7 jours --IP20750-660/000-001-8--24-24100750-660/000-00197

398.99 €

1 Disponible 7 jours Contributions : 2-IP20753-4522--Via la tension du système/DC-10012-753-45243.2

398.99 €

1 Disponible 7 jours Contributions : 2-IP20753-4542--Via la tension du système/DC-10012-753-45446.5

398.99 €

1 Disponible 7 jours Contributions : 2-IP20753-4562--Via la tension du système/DC-10012-753-45646.5

355.27 €

1 Disponible 35 jours Contributions : 2-IP20753-4652--Via la tension du système/DC-10012-753-46536.2

355.27 €

1 Disponible 7 jours Contributions : 2-IP20753-4662--Via la tension du système/DC-10012-753-46648

355.27 €

1 Disponible 7 jours Contributions : 2-IP20753-4672--Via la tension du système/DC-10012-753-46745.5

442.72 €

1 Disponible 7 jours Contributions : 2-IP20753-4692--Via la tension du système/DC-10012-753-46959

355.27 €

1 Disponible 35 jours Contributions : 2-IP20753-4722--Via la tension du système/DC-10012-753-47255.5

344.33 €

1 Disponible 37 jours Contributions : 2-IP20753-4742--Via la tension du système/DC-10012-753-47455.5

355.27 €

1 Disponible 6 jours Contributions : 2-IP20753-4752---2410012-753-47555.5

355.27 €

1 Disponible 7 jours Contributions : 2-IP20753-4762--Via la tension du système/DC-10012-753-47646.835

348.72 €

1 Disponible 7 jours Contributions : 2-IP20753-4772---2410012-753-47741.09

355.27 €

1 Disponible 7 jours Contributions : 2-IP20753-4782--Via la tension du système/DC-10012-753-47846.835

420.87 €

1 Disponible 35 jours Contributions : 2. isolés galvaniquement les uns des autres.-IP20753-4792--Via la tension du système/DC-10012-753-47955

425.23 €

1 Disponible 7 jours Contributions : 2. isolés galvaniquement les uns des autres.-IP20753-4802--Via la tension du système/DC-10012-753-48054

661.36 €

1 Disponible 7 jours Contributions : 2-IP20753-4822--Via la tension du système/DC-10012-753-48254

431.79 €

1 Disponible 7 jours Contributions : 2. isolés galvaniquement les uns des autres.-IP20753-4832--Via la tension du système/DC-10012-753-48348

409.93 €

1 Disponible 7 jours Contributions : 2. isolés galvaniquement les uns des autres.-IP20753-4922--Via la tension du système/DC-10012-753-49248.5

420.87 €

1 Disponible 4 jours --IP20753-661/000-003-4--2410012-753-661/000-00398

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +55 Température ambiante (min.)(°C) 0 Taille du produit (hauteur)(mm) 64
Type de produit Carte d'entrée PLC

Assistance technique