Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
750-495/040-000 |
750-495/040-001 |
750-495/040-002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|
577.03 € | 1 | 8 jours | 750-495/040-000 | 750-495/040-000 | ||
603.92 € | 1 | 8 jours | 750-495/040-001 | 750-495/040-001 | ||
626.33 € | 1 | 8 jours | 750-495/040-002 | 750-495/040-002 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Indice IP | IP20 | Température ambiante (min.)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage | Rail DIN 35 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 67.8 | Taille du produit (largeur)(mm) | 24 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 100 | Type de produit | Compteur de puissance triphasé PLC |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles