Contrôleur d'entraînement à courant continu PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
750-636
750-636/025-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
N° de pièce du fabricant Température ambiante (min.)
(°C)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (type de fabricant)

304.99 €

1 Disponible 8 jours +55750-63606412750-636

392.44 €

1 Disponible 8 jours +60750-636/025-000-207051750-636/025-000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interfaces (systèmes d'autobus) Bornes Nombre de sorties (max.) 1 Tension de fonctionnement(V DC) 24
Taille du produit (longueur)(mm) 100 Type de produit Contrôleur d'entraînement à courant continu PLC Poids(g) 50

Assistance technique