Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Affichage | Entrées/sorties | Interfaces (systèmes d'autobus) | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521.01 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | Profibus|D-sub 9 | 750-303 | 0 | 64 | 64 | 256 | - | 256 | 24 | 65 | 51 | 100 | G1 12MBd | - | FC PROFIBUS G1 12 MBd | 190 | ||
578.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | Interbus|D-sub 9 | 750-304 | 0 | 32 | 32 | 256 | - | 256 | 24 | 65 | 51 | 100 | - | - | FC INTERBUS | 192 | |
578.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | DeviceNet|Bande 5 broches|série 231 (MSS)|Connecteur | 750-306 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | - | - | FC DeviceNet | 200.39 | |
622.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 55 | Gris clair | - | - | DeviceNet | 750-306/000-005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | 750-306/000-005 | - | |
622.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 55 | Gris clair | - | - | DeviceNet | 750-306/000-006 | 0 | - | - | - | - | - | - | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | 750-306/000-006 | - | |
622.00 € | 1 | Disponible | 36 jours | +55 | Gris clair | Non | - | Lien CC | 750-310 | 0 | - | - | - | - | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | - | - | Liaison CC FC | 209.4 | |
584.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | Modbus RTU|D-sub 9 | 750-315/300-000 | 0 | 64 | - | - | - | 247 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | RS485 115,2 kBd | - | FC MODBUS RS485 115,2 kBd | 183.192 | |
606.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | Modbus RTU|D-sub 9 | 750-316/300-000 | 0 | 64 | - | - | - | 247 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | RS232 115,2 kBd | - | FC MODBUS RS232 115,2 kBd | 184.807 | |
600.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 55 | Gris clair | - | - | Lien CC | 750-325 | 0 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | - | - | 750-325 | - | |
901.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | Profibus|HP simplex|FO | 750-331 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 64 | 12 | 100 | FOC 1,5 MBd | - | FC PROFIBUS FOC 1,5 MBd | 187 | |
479.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Gris clair | Non | — | Profibus|D-sub 9 | 750-333 | 0 | - | - | - | 63 | 63 | 24|24 | 65 | 51 | 100 | G1 12MBd | - | FC PROFIBUS G2 12 MBd | 183.143 | |
534.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | +60 | Gris clair | Non | - | Profibus|D-sub 9 | 750-333/025-000 | -20 | - | - | - | 63 | 63 | 24 | 65 | 51 | 100 | G2 12MBd T | - | FC PROFIBUS G2 12 MBd T | 183 | |
698.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | +70 | Gris clair | - | - | Profibus | 750-333/040-000 | -40 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | - | - | 750-333/040-000 | - | |
402.24 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | CANopen|Bande 5 broches|série 231 (MSS)|Connecteur | 750-337 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | MCS | - | FC CANopen MCS | 200 | ||
442.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | CANopen|D-sub 9 | 750-338 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | D-Sub | - | FC CANopen DSub | 200 | |
639.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | +70 | Gris foncé | - | - | CANopen | 750-338/040-000 | -40 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | 100 | - | 10 / 100 | 750-338/040-000 | - | |
600.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | Ethernet|RJ 45 | 750-342 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | G1 | 10 | FC ETHERNET G1 | 197 | |
322.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | Profibus|D-sub 9 | 750-343 | 0 | - | - | - | 63 | 63 | 24 | 64 | 12 | 100 | 12MBd ÉCO | - | FC PROFIBUS 12 MBd ECO | 110.375 | |
304.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | DeviceNet|Bande 5 broches|série 231 (MSS)|Connecteur | 750-346 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 64 | 12 | 100 | ECO | - | FC DeviceNet ECO | 115 | |
304.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | CANopen|Bande 5 broches|série 231 (MSS)|Connecteur | 750-347 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 50 | 97 | MCS ECO | - | FC CANopen MCS ECO | 135 | |
311.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | - | CANopen|D-sub 9 | 750-348 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 50 | 97 | DSub ÉCO | - | FC CANopen DSub ECO | 115 | |
285.72 € | 1 | 3 jours | +55 | Gris clair | Non | - | EtherCat|RJ 45 | 750-354 | 0 | - | - | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | - | 100 | FC EtherCAT | 152 | ||
315.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | +60 | Gris clair | Non | - | EtherCat|RJ 45|RJ 45 | 750-354/000-001 | -20 | 64 | - | - | - | 250 | 24 | 71.9 | 49.5 | 100 | Pas de commutateur | - | Commutateur FC EtherCAT ID | 109.5 | |
468.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 55 | Gris clair | Non | - | Profinet|RJ 45|RJ 45 | 750-375 | 0 | 64 | - | - | - | 256 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | G3 | 10 / 100 | FC PROFINET G3 | 107.8 | |
654.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | +60 | Gris clair | Non | - | Profinet|RJ 45|RJ 45 | 750-375/025-000 | -20 | 64 | - | - | - | 256 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | G3 T | 10 / 100 | FC PROFINET G3 T | 107.8 | |
352.95 € | 1 | 8 jours | 55 | Gris clair | Non | - | Profinet|RJ 45|RJ 45 | 750-377 | 0 | 64 | - | - | - | 256 | 24 | 71.9 | 49.5 | 100 | G3 ECO | 10 / 100 | FC PROFINET G3 ECO | 107.8 |
Loading...
Indice IP | IP20 | Type de montage | Rail DIN 35 | Type de produit | Connecteur bus de terrain PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Couleur
Affichage
Entrées/sorties
Interfaces (systèmes d'autobus)
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties analogiques
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Série (PLC)
Taux de transfert(Moctet/s)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles