Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Couleur | Affichage | Interfaces (systèmes d'autobus) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (min.) (°C) | Type de montage | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Série (PLC) | Taux de transfert (Moctet/s) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.12 € | 1 | 8 jours | - | - | - | - | - | 750-636/000-700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-636/000-700 | - | ||
308.12 € | 1 | 8 jours | - | - | - | - | - | 750-636/000-800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750-636/000-800 | - | ||
532.21 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | DeviceNet | - | 750-806 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | - | DeviceNet | 200 | ||
693.56 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | Modbus TCP/UDP|Ethernet|Adaptateur Ethernet/IP (esclave). Bibliothèque e!RUNTIME|MQTT | - | 750-8100 | 0 | Rail DIN 35 | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 49.5 | 96.8 | 2ETH ECO | 10 / 100 | PFC100 2ETH ECO | 112 | ||
783.19 € | 1 | 6 jours | +55 | Gris clair | Non | Modbus TCP/UDP|Ethernet|Adaptateur Ethernet/IP (esclave). Bibliothèque e!RUNTIME|MQTT | - | 750-8101 | 0 | Rail DIN 35 | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | 2ETH | 10 / 100 | PFC100 2ETH | 186.5 | ||
989.29 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | Modbus TCP/UDP|Ethernet|Adaptateur Ethernet/IP (esclave). Bibliothèque e!RUNTIME|MQTT | - | 750-8101/025-000 | 0 | Rail DIN 35 | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | 2ETH T | 10 / 100 | PFC100 2ETH | 159 | ||
1,054.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | Modbus TCP/UDP|Ethernet|Modbus RTU|RS 232|RS 485|Adaptateur Ethernet/IP (esclave). Bibliothèque e!RUNTIME|MQTT | - | 750-8102 | 0 | Rail DIN 35 | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | 2ETH RS | 10 / 100 | PFC100 2ETH RS | 163 | |
980.39 € | 1 | 8 jours | +60 | Gris clair | Non | Modbus TCP/UDP|Ethernet|Modbus RTU|RS 232|RS 485|Adaptateur Ethernet/IP (esclave). Bibliothèque e!RUNTIME|MQTT | - | 750-8102/025-000 | -20 | Rail DIN 35 | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | 2ETH RS T | 10 / 100 | PFC100 2ETH RS | 168 | ||
514.28 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | Modbus RTU | - | 750-815/300-000 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | - | MODBUS RS485 115,2 kBd | 189 | ||
592.72 € | 1 | 8 jours | +60 | Gris clair | Non | Modbus RTU | - | 750-815/325-000 | -20 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | - | MODBUS RS485 115,2 kBd | 187.871 | ||
514.28 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | Modbus RTU | - | 750-816/300-000 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | - | MODBUS RS232 115,2 kBd | 184.858 | ||
2,497.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Gris clair | - | Modbus TCP/UDP|Ethernet|Modbus RTU|RS 232|RS 485|Adaptateur Ethernet/IP (esclave). Bibliothèque e!RUNTIME | - | 750-8202/000-012 | - | Rail DIN 35 | - | - | 64 | - | 71.9 | 78.6 | 100 | - | 10 / 100 | 750-8202/000-012 | - | |
1,874.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | Gris clair | - | Ethernet|Modbus RTU|RS 232|RS 485|MQTT|protocoles télécommandés|Adaptateur Ethernet/IP (esclave). Bibliothèque e!RUNTIME | - | 750-8202/000-022 | - | Rail DIN 35 | - | - | 64 | - | 71.9 | 78.6 | 100 | - | 10 / 100 | 750-8202/000-022 | - | |
1,450.99 € | 1 | 4 jours | +70 | Gris foncé | Non | Ethernet|Modbus RTU|RS 232|RS 485|Adaptateur Ethernet/IP (esclave). Bibliothèque e!RUNTIME|MQTT|protocoles télécommandés|CANopen | - | 750-8206/040-000 | -40 | Rail DIN 35 | - | - | 64 | 24 | 71.9 | 112 | 100 | 2ETH RS CAN DPS XTR | 10 / 100 | PFC200 2ETH RS CAN DPS XTR | 263 | ||
1,719.89 € | 1 | 8 jours | +60 | Gris clair | Non | Profibus|CANopen|Modbus RTU|RS 232|RS 485|MQTT | - | 750-8208 | -20 | Rail DIN 35 | - | - | 64 | 24 | 65 | 112 | 100 | 2ETH RS CAN DPM | 10 / 100 | PFC200 CS 2ETH RS CAN DPM | 259 | ||
2,268.91 € | 1 | 8 jours | - | Gris clair | - | Ethernet|Modbus RTU|RS 232|RS 485|MQTT|protocoles télécommandés|CANopen|profibus | - | 750-8208/025-001 | - | Rail DIN 35 | - | - | 64 | - | 71.9 | 112 | 100 | - | 10 / 100 | 750-8208/025-001 | - | ||
935.57 € | 1 | 5 jours | +55 | Gris clair | Non | BACnet|Modbus TCP/UDP|Ethernet | - | 750-829 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | ETHERNET | 10 / 100 | BACnet MS/TP | 168.885 | ||
532.21 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | Profibus|D-sub 9 | - | 750-833 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | ETHERNET | - | Esclave PROFIBUS | 184 | ||
521.01 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | CANopen | - | 750-837 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | ETHERNET | - | CANopen M1 MCS | 200 | ||
554.63 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | CANopen | - | 750-837/021-000 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 64 | 12 | 100 | ETHERNET | - | CANopen M3 MCS | 200 | ||
514.28 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | CANopen | - | 750-838 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | ETHERNET | - | CANopen M1 DSub | 200 | ||
554.63 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | CANopen | - | 750-838/021-000 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 65 | 51 | 100 | - | - | CANopen M3 DSub | 200 | ||
704.76 € | 1 | 8 jours | +70 | Gris foncé | Non | CANopen | IP20 | 750-838/040-000 | -40 | Rail DIN 35 | 64 | - | - | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | 10 / 100 | CANopen M3 dsub XTR | 182 | ||
584.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | +55 | Gris clair | Non | Ethernet|Modbus TCP/UDP | - | 750-842 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | 10 | ETHERNET G1 | 179 | |
413.44 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | Ethernet|Modbus TCP/UDP | - | 750-843 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 71.1 | 50.5 | 100 | ETHERNET | 10 | ETHERNET G1 ECO | 197 | ||
1,417.37 € | 1 | 4 jours | +70 | Gris foncé | Non | Ethernet|Modbus TCP/UDP|EtherNet/IP|protocoles télécommandés | IP20 | 750-880/040-001 | -40 | Rail DIN 35 | 64 | - | - | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | ETHERNET | 10 / 100 | ETHERNET G3 SD Télé XTR | 154.499 | ||
1,316.52 € | 1 | 4 jours | - | Gris clair | - | Ethernet|Modbus TCP/UDP|EtherNet/IP | - | 750-884 | - | Rail DIN 35 | - | - | 64 | - | 71.9 | 61.5 | 100 | - | 10 / 100 | 750-884 | - | ||
7,703.08 € | 1 | 4 jours | - | Gris clair | - | Ethernet|Modbus TCP/UDP|EtherNet/IP | - | 750-884/000-008 | - | Rail DIN 35 | - | - | 64 | - | 71.9 | 61.5 | 100 | - | 10 / 100 | 750-884/000-008 | - | ||
924.37 € | 1 | 36 jours | +60 | Gris clair | Non | EtherNet/IP|Modbus TCP/UDP|Ethernet | - | 750-885/025-000 | -20 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | ETHERNET | 10 / 100 | ETHERNET G3 SD MR | 161.38 | ||
756.31 € | 1 | 8 jours | +55 | Gris clair | Non | EtherNet/IP|Modbus TCP/UDP|Ethernet | - | 750-889 | 0 | Rail DIN 35 | - | 64 | 64 | 24 | 71.9 | 61.5 | 100 | ETHERNET | 10 / 100 | KNX/IP | 161.38 |
Loading...
Type de produit | Contrôleur PLC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Couleur
Affichage
Interfaces (systèmes d'autobus)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante (min.)(°C)
Type de montage
Nombre d'entrées analogiques
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Série (PLC)
Taux de transfert(Moctet/s)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles