Connecteur PLC【1-25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
750-960
750-961
750-962
750-963
750-965
750-976
750-977/000-013
750-978/000-013
750-979/000-013
753-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Produits industriels Interfaces (systèmes d'autobus) N° de pièce du fabricant Température ambiante (min.)
(°C)
Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taux de transfert
(Moctet/s)
Type (type de fabricant) Poids
(g)

54.20 €

1 Disponible 6 jours +60-Profibus|D-sub 9750-9600516-455412750-96028

43.35 €

1 Disponible 6 jours +60-Interbus|D-sub 9750-9610-16-4554-750-96131

43.35 €

1 Disponible 6 jours +60-Interbus|D-sub 9750-9620-64-12100-750-96229

53.11 €

1 Disponible 32 jours +60-CANopen|D-sub 9750-9630-64-12100-750-96330

48.77 €

1 Disponible 6 jours ---750-965-------750-965-

32.15 €

1 Disponible 3 jours ---750-976----59--750-976 PROFINET RJ-45. IP2013.4

31.07 €

1 Disponible 6 jours ---750-977/000-013-------750-977/000-013-

31.07 €

1 Disponible 6 jours ---750-978/000-013-------750-978/000-013-

35.36 €

1 Disponible 6 jours ---750-979/000-013-------750-979/000-013-

125.27 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Oui-753-120--6410012--753-12011.229

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Connecteur PLC

Assistance technique