Fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
151-01643
190-00254
192-10010
192-10020
192-10060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Diamètre de faisceau (min.)
(mm)
Diamètre du faisceau (fixé)
(mm)
Faisceau ⌀ (maximum)
(mm)
Gamme de ⌀ de faisceau Caractéristiques du support de câble Méthode de fixation N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant)

4.45 €

1 Disponible 3 jours Polyamide6.20-13.706,20 à 13,70 mmrésistant aux chocs|stabilisé à la chaleur|résistant aux UV|+ dents et cliquet de verrouFixation à vis151-01643RCA90SM6-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK

0.71 €

1 Disponible 3 jours Plastique15.60-18.3015,60 à 18,30 mm--190-00254SNP12A-PA66GF13-BK

0.44 €

1 Disponible 3 jours Plastique-6----192-10010SNP1-PA66GF13-BK

0.40 €

1 Disponible 3 jours Plastique9.30-10.509,30 à 10,50 mm--192-10020SNP2-PA66GF13-BK

0.39 €

1 Disponible 3 jours Plastique11.700-13.3011,700 à 13,30 mm--192-10060SNP6-PA66GF13-BK

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Fixation En conformité avec la directive RoHS Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique