Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
151-01806 |
151-02244 |
151-13606 |
151-30300 |
151-30303 |
151-30404 |
152-11309 |
161-64015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Diamètre du faisceau (fixé) (mm) | Faisceau ⌀ (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de faisceau | Caractéristiques du support de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Méthode de fixation | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ de montage (max.) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyamide | - | - | - | - | 2.70 | Noir | Fixation par vis|rivets | - | 151-01806 | - | - | - | 4.10 | 13 | 13 | MB2AM-PA66-BK | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyamide 6,6 | - | - | - | imperméabiliser | 4.40 | Noir | Support de câble autocollant|fixation par vis | Oui | 151-02244 | +85 | -40 | 3.10 | 3.8 | 19 | 19 | MB3APT-A | ||
43.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Polyamide | 8 | - | - | - | - | Écru | Auto-adhésive | - | 151-13606 | +85 | -40 | - | 11.50 | - | - | RB8-PA66-NA | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyamide | - | - | - | - | 5 | Noir | Fixation par vis|rivets | - | 151-30300 | +85 | -40 | 3.80 | 6.90 | 9.40 | - | CTM0-PA66-BK | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyamide | - | - | - | - | 5 | Blanc | Fixation par vis|rivets | - | 151-30303 | +85 | -40 | 3.80 | 6.90 | 9.40 | - | CTM0-PA66-WH | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyamide | - | - | - | - | 5 | Blanc | Fixation par vis|rivets | - | 151-30404 | +85 | -40 | 4.80 | 6.90 | 9.40 | - | CTM1-PA66-WH | ||
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyamide | - | 9.30 | 9,30 mm² (max.) | + support de coin|stabilisé à la chaleur | - | Écru | Amovible | - | 152-11309 | - | - | 5.90 | 10 | 22 | - | TY5K3-PA66HS-NA | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyamide | - | - | - | résistant aux chocs|stabilisé à la chaleur | - | - | Fixation à vis | - | 161-64015 | +105 | -40 | - | - | 38 | 38 | HWBASE-PA66HIRHS-BK |
Loading...
Type de produit | Support de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Diamètre du faisceau (fixé)(mm)
Faisceau ⌀ (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de faisceau
Caractéristiques du support de câble
Largeur du serre-câbles (max.)(mm)
Couleur
Méthode de fixation
Sans halogène
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
⌀ de montage (max.)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles