Fixation de câbles à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
151-27202
151-28210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Faisceau ⌀ (maximum)
(mm)
Gamme de ⌀ de faisceau Largeur du serre-câbles (max.)
(mm)
Couleur N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
⌀ de montage (max.)
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant)

0.81 €

1 Disponible 3 jours 1313 mm max.--151-27202+85-40616.8019-LKCSF1-PA66-BK

0.40 €

1 Disponible 3 jours --5Noir151-28210--53.3012.5012.50MB2-PA66-BK

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyamide Méthode de fixation Fixation par vis|rivets Type de produit Support de câble
En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique