Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HTN335E |
L73M |
MB199 |
MBN106 |
MBN110 |
MBN113 |
MBN120 |
MBN125 |
MBN132 |
MBN310 |
MBS120 |
MCN116 |
MCN120 |
MCN316 |
MCN320 |
MCN332 |
MCS116 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | Fuse size | Model (fuse accessories) | Nominal current (A) | Nominal voltage (V) | Nominal voltage (details) (V) | Number of pins | Operating voltage (V) | Operating voltage (V AC) | Product size (height) (mm) | Product size (depth) (mm) | Product size (width) (mm) | Release characteristics | Switch-off capacity (kA) | Type | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 35 | - | 230/400 | - | - | - | 110 | - | 81 | E | - | - | - | ||
114.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | D02 | - | 63 | - | 400 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | |
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Grey | - | 1-phase | 6 | 230|400 | - | 1 | 230 - 400 | - | - | - | - | B | - | - | - | |
8.95 € | 1 | 3 jours | Grey | - | 1-phase | 6 | 230|400 | - | 1 | 230 V - 400 | - | - | - | - | B | 6 | - | - | ||
8.39 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 10 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | - | - | - | B/6kA | - | 10 A | - | ||
8.95 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | - | - | - | B/6kA | - | 13 A | - | ||
8.95 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 20 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | - | - | - | B/6kA | - | 20 A | - | ||
8.95 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 25 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | - | - | - | B/6kA | - | 25 A | - | ||
8.95 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 32 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | - | - | - | B/6kA | - | 32 A | - | ||
60.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Grey | - | 3-phase | 10 | 230|400 | - | 3 | 230 - 400 | - | - | - | - | B | 6 | - | - | |
11.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Grey | - | 1-phase | 20 | 230|400 | - | 1 | 230 V - 400 | - | - | - | - | B | 6 | - | - | |
15.68 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | - | - | - | C/6kA | - | 16 A | 1-pin | ||
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | Grey | - | 1-phase | 20 | 230|400 | - | 1 | 230 - 400 | - | 83 | 70 | 17.5 | C | 6 | - | - | |
45.93 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | - | - | - | C/6kA | - | 16 A | 3-pin | ||
62.73 € | 1 | 3 jours | Grey | - | 3-phase | 20 | - | - | 3 | 230 - 400 | - | - | - | - | C | 6 | - | - | ||
67.21 € | 1 | 6 jours | Grey | - | 3-phase | - | 230|400 | - | 3 | 230 - 400 | - | - | - | - | C | 6 | - | - | ||
17.92 € | 1 | 3 jours | Grey | - | 1-phase | 16 | 230|400 | - | - | 230 - 400 | - | 83 | 70 | 17.5 | C | 6 | - | - |
Loading...
Product type | Circuit breaker |
---|
Configurer
Propriétés de base
Colour
Fuse size
Model (fuse accessories)
Nominal current(A)
Nominal voltage(V)
Nominal voltage (details)(V)
Number of pins
Operating voltage(V)
Operating voltage(V AC)
Product size (height)(mm)
Product size (depth)(mm)
Product size (width)(mm)
Release characteristics
Switch-off capacity(kA)
Type
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles