Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XR552-12M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6GK55520AA002AR2
6GK55520AA002HR2
6GK55520AR002AR2
6GK55520AR002HR2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13,294.12 €

1 67 jours

13,294.12 €

1 27 jours

15,176.47 €

1 10 jours

15,176.47 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Consommation de courant(A) 12.5 Indice IP IP20
Température ambiante(°C) 0 Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) 48 Tension de fonctionnement(V) 28.8
Taille du produit (hauteur)(mm) 130.8 Taille du produit (profondeur)(mm) 305 Taille du produit (largeur)(mm) 449
Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 / 1000 Type (type de fabricant) SCALANCE XR 552-12 M
Poids(g) 10000.0 Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Assistance technique