Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6GK15032CB00 |
6GK15032CC00 |
6GK15033CB00 |
6GK15033CD00 |
6GK15034CB00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,007.28 € | 1 | 6 jours | 6GK15032CB00 | 0 | 6 GK 1503-2 CB00 | ||
2,788.80 € | 1 | 6 jours | 6GK15032CC00 | 0 | 6 GK 1503-2 CC00 | ||
1,394.96 € | 1 | 3 jours | 6GK15033CB00 | 0 | 6 GK 1503-3 CB00 | ||
2,116.52 € | 1 | 6 jours | 6GK15033CD00 | -25 | 6 GK 1503-3 CD00 | ||
2,049.29 € | 1 | 6 jours | 6GK15034CB00 | 0 | 6 GK 1503-4 CB00 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Indice IP | IP40 | Tension de fonctionnement(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 112 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 74.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 39.5 |
Type de produit | Module de liaison optique | Taux de transfert(Mbit/s) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Température ambiante(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles