Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6AG13082FL104AA3 |
6GK53082FL102AA3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Interfaces (PC/multimédia) | Nombre de ports 10/100 Mbit/s (x) | Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s (x) | Taille du produit (profondeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,473.39 € | 1 | 46 jours | - | - | 8 | 124 | ||
4,379.83 € | 1 | 6 jours | RJ45 | 7 | 1 | 123 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Consommation de courant(A) | 0.4 | Indice IP | IP30 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | -10 | Tension de fonctionnement(V) | 32 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 125 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 120 | Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel | Taux de transfert(Mbit/s) | 10 / 100 / 1000 |
Type (type de fabricant) | SCALANCE X308-2 | Poids(g) | 1400.0 | Principe de fonctionnement | Interrupteur géré |
Configurer
Propriétés de base
Interfaces (PC/multimédia)
Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x)
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles