Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6GK59912AB008AA0 |
6GK59912AD008AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
520.00 € | 1 | 8 jours | 6 GK 5991-2 de 00 à 8 AA0 | 136 | ||
520.00 € | 1 | 8 jours | AD 00-8 AA0 6GK 5991-2 | 139 |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Indice IP | IP20 | Température ambiante(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 22 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 100 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 60 | Type de produit | Module média |
Configurer
Propriétés de base
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles