Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6GK52040BS002NA3 |
6GK52040BS003LA3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
1,484.60 € | 1 | 6 jours | ||
1,484.60 € | 1 | 6 jours |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Consommation de courant(A) | 0.25 | Interfaces (PC/multimédia) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Température ambiante(°C) | -40 | Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) | 4 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 147 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 123 | Taille du produit (largeur)(mm) | 70 |
Type de produit | Interrupteur Ethernet | Taux de transfert(Mbit/s) | 10 / 100 | Type (type de fabricant) | SCALANCE X204 RNA EEC |
Poids(g) | 780.0 | Principe de fonctionnement | Interrupteur géré |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles