Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XR124

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6GK51240BA003AR3

Référence pièce
6GK51240BA003AR3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

895.28 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Consommation de courant(A) 0.075 Indice IP IP30
Température ambiante(°C) 0 Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 24 Tension de fonctionnement(V) 264
Taille du produit (hauteur)(mm) 43.6 Taille du produit (profondeur)(mm) 177 Taille du produit (largeur)(mm) 482.6
Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 Type (type de fabricant) SCALANCE XR 124
Poids(g) 3300.0 Principe de fonctionnement Interrupteur non géré

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XR124, le numéro d'article est le suivant: 6GK51240BA003AR3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6GK51240BA003AR3.

Assistance technique