Boîtier de Interrupteur 19 pouces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6GK53240BA002AR3
6GK53240BA003AR3
6GK53284SS003AR3
6GK55280AA002AR2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Interfaces (PC/multimédia) Indice IP Taux de transfert LAN N° de pièce du fabricant Nombre de ports 10/100 Mbit/s
(x)
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s
(x)
Nombre de ports SFP
(x)
Tension de fonctionnement
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taux de transfert
(Mbit/s)
Type (type de fabricant) Poids
(g)

1,708.68 €

1 7 jours RJ45IP3010 Mbit/s|100 Mbit/s6GK53240BA002AR324---4412748310 / 1006 GK 5324-0 BA00-2AR32700.0

1,966.39 €

1 8 jours RJ45IP3010 Mbit/s|100 Mbit/s6GK53240BA003AR324---4417748310 / 1006 GK 5324-0 BA00-3AR33300.0

3,434.17 €

1 7 jours RJ45IP3010 Mbit/s|100 Mbit/s|1000 Mbit/s6GK53284SS003AR3-24--4417748310 / 100 / 10006 GK 5328-4 SS00-3AR33400.0

10,800.00 €

1 7 jours -IP2010 Mbit/s|100 Mbit/s|1000 Mbit/s6GK55280AA002AR2-2442487.230544910 / 100 / 10006 GK 5528-0 AA 00-2 AR210000.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Température ambiante(°C) 0 Type de produit Boîtier de Interrupteur 19"
Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Assistance technique