Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XR526-8C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6GK55268GR002AR2
6GK55268GR004AR2
6GK55268GS004AR2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Consommation de courant
(A)
Tension de fonctionnement
(V)
Poids
(g)

10,212.88 €

1 6 jours 1.528.84000.0

10,436.97 €

1 6 jours 0.8-4700.0

8,323.81 €

1 6 jours 0.8-4700.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +50 Interfaces (PC/multimédia) RJ45 Indice IP IP20
Température ambiante(°C) 0 Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) 24 Taille du produit (hauteur)(mm) 44
Taille du produit (profondeur)(mm) 305 Taille du produit (largeur)(mm) 449 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel
Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 / 1000 Type (type de fabricant) SCALANCE XR 526-8 C Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Assistance technique