Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XR524-8C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6GK55248GR002AR2
6GK55248GR003AR2
6GK55248GR004AR2
6GK55248GS003AR2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Consommation de courant
(A)
Température ambiante
(°C)
Tension de fonctionnement
(V)
Poids
(g)

8,458.27 €

1 7 jours +701-4028.83800.0

8,767.51 €

1 7 jours +600.6-25-4200.0

9,092.44 €

1 7 jours +600.6-25-4500.0

6,896.36 €

1 8 jours +600.6-25-4200.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Interfaces (PC/multimédia) RJ45 Indice IP IP20 Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) 24
Taille du produit (hauteur)(mm) 44 Taille du produit (profondeur)(mm) 305 Taille du produit (largeur)(mm) 449
Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 / 1000 Type (type de fabricant) SCALANCE XR 524-8 C
Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Assistance technique