Interrupteur réseau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6AG12771AA104AA0
6GK51062BD002AC2
6GK52022BH002BD2
6GK52040BA002AF2
6GK52080BA002AB2
6GK52080BA002AC2
6GK52080HA102AA6
6GK52122BB002AA3
6GK52133BF002TB2
6GK54080PA008AP2
6GK54164GS002AM2
6GK55248GS002AR2
6GK55248GS004AR2
6GK55268GR003AR2
6GK55268GS003AR2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante (max.)
(°C)
Interfaces (PC/multimédia) Indice IP Taux de transfert LAN N° de pièce du fabricant Température ambiante
(°C)
Nombre de ports 10/100 Mbit/s
(x)
Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s
(x)
Nombre de ports SFP
(x)
Tension de fonctionnement
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taux de transfert
(Mbit/s)
Type (type de fabricant) Poids
(g)
Principe de fonctionnement

391.04 €

1 53 jours +60-IP2010 Mbit/s|100 Mbit/s6AG12771AA104AA00----100457510 / 1006 AG 1277-1 AA 10-4 AA0200.0Interrupteur non géré

778.71 €

1 6 jours +70RJ45IP2010 Mbit/s|100 Mbit/s6GK51062BD002AC2-406--241471256010 / 1006 GK 5106-2 BD00-2AC2850.0Interrupteur non géré

2,078.43 €

1 6 jours +50RJ45IP2010 Mbit/s|100 Mbit/s6GK52022BH002BD202--241177410010 / 1006 GK 5202-2 BH00-2BD2250.0Interrupteur géré

666.67 €

1 6 jours +60RJ45IP2010 Mbit/s|100 Mbit/s6GK52040BA002AF2-404--24125737510 / 1006 GK 5204-0 BA00-2AF2250.0Interrupteur géré

700.28 €

1 3 jours +60RJ45IP2010 Mbit/s|100 Mbit/s6GK52080BA002AB208---1171094010 / 1006 GK 5208-0 BA00-2AB2250.0Interrupteur géré

839.21 €

1 3 jours +70RJ45IP2010 Mbit/s|100 Mbit/s6GK52080BA002AC2-408--241471256010 / 1006 GK 5208-0 BA00-2AC2520.0Interrupteur géré

1,439.77 €

1 6 jours +70-IP65|IP6710 Mbit/s|100 Mbit/s6GK52080HA102AA6-408--241251249010 / 1006 GK 5208-0 HA10-2AA61000.0Interrupteur géré

3,024.09 €

1 4 jours +60RJ45IP3010 Mbit/s|100 Mbit/s6GK52122BB002AA3-4012--2412512412010 / 1006 GK 5212-2 BB00-2AA31200.0Interrupteur géré

2,217.37 €

1 6 jours +60RJ45IP2010 Mbit/s|100 Mbit/s6GK52133BF002TB208---11710912010 / 1006 GK 5213-3 BF00-2TB2500.0Interrupteur géré

2,829.13 €

1 6 jours +60RJ45IP2010 Mbit/s|100 Mbit/s|1000 Mbit/s6GK54080PA008AP2-40-8--1471257010 / 100 / 10006 GK 5408-0 PA 00-8 AP2700.0Interrupteur géré

5,014.00 €

1 6 jours +70RJ45IP2010 Mbit/s|100 Mbit/s|1000 Mbit/s6GK54164GS002AM2-40-16-2414712514010 / 100 / 10006 GK 5416-4 GS 00-2 AT THE 21250.0Interrupteur géré

6,571.43 €

1 6 jours +70RJ45IP2010 Mbit/s|100 Mbit/s|1000 Mbit/s6GK55248GS002AR2-40-24-244430544910 / 100 / 10006 GK 5524-8 GS 00-2 AR23800.0Interrupteur géré

7,203.36 €

1 6 jours +60RJ45IP2010 Mbit/s|100 Mbit/s|1000 Mbit/s6GK55248GS004AR2-25-24-244430544910 / 100 / 10006 GK 5524-8 GS00-4AR24500.0Interrupteur géré

9,809.52 €

1 6 jours +50RJ45IP2010 Mbit/s|100 Mbit/s|1000 Mbit/s6GK55268GR003AR20-242|8244430544910 / 100 / 10006 GK 5526-8 GR00-3AR24400.0Interrupteur géré

8,700.28 €

1 6 jours +50RJ45IP2010 Mbit/s|100 Mbit/s|1000 Mbit/s6GK55268GS003AR20-242|8244430544910 / 100 / 10006 GK 5526-8 GS00-3AR24400.0Interrupteur géré

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Interrupteur réseau

Assistance technique