Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XR324-12M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6GK53240GG101AR2
6GK53240GG103AR2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Consommation de courant
(A)
Tension de fonctionnement
(V)
Poids
(g)

2,963.59 €

1 8 jours 1.828.85500.0

2,963.59 €

1 8 jours 0.82645900.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +70 Indice IP IP20 Température ambiante(°C) -40
Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 24 Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) 24 Taille du produit (hauteur)(mm) 44
Taille du produit (profondeur)(mm) 305 Taille du produit (largeur)(mm) 483 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel
Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 / 1000 Type (type de fabricant) SCALANCE XR324-12M Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Assistance technique