Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6GK11616AA02 |
6GK15613AA02 |
6GK15711AA00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Interfaces (PC/multimédia) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température ambiante (°C) | Nombre de ports 10/100 Mbit/s (x) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taux de transfert (Mbit/s) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,156.87 € | 1 | 8 jours | +70 | RJ45 | IP00 | 6GK11616AA02 | +5 | 4 | 107 | 167 | 18 | 100 | 6 GK 1161-6 AA02 | ||
1,421.85 € | 1 | 26 jours | +55 | - | IP00 | 6GK15613AA02 | +5 | - | 107 | 125 | 18 | 12 | 6 GK 1561-3 AA02 | ||
1,316.52 € | 1 | 8 jours | +60 | - | IP20 | 6GK15711AA00 | 0 | - | 137 | 35 | 85 | 12 | 6 GK 1571-1 AA00 |
Loading...
Type de produit | Processeur de communication |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Interfaces (PC/multimédia)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température ambiante(°C)
Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taux de transfert(Mbit/s)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles