Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
756-1401/060-100 |
756-1405/060-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 1 | 8 jours | Câble, extrémité ouverte | Prise femelle, droite | 756-1401/060-100 | 756-1401/060-100 | ||
184.87 € | 1 | 8 jours | Prise femelle M12, droite | Fiche mâle, droite|Douille. droite | 756-1405/060-100 | 756-1405/060-100 |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 300 | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Nombre de broches (RJ) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, droite | Connecteur standard | CANopen-/DeviceNet | Type de joint | À visser |
Couleur de câble | Violet | Longueur de câble(m) | 10 | Matériau de chemise | PUR |
Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Câble de données de capteur/actionneur (préfabriqué) |
Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Sans halogène|résistant à l'hydrolyse|résistant à l'huile|résistant aux UV|convient aux chaînes porte-câbles |
Configurer
Propriétés de base
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Type de connecteur
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles