Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2CSM210000R0721 |
2CSM211000R0721 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | Prise secteur femelle sur rail DIN sans couvercle | E1175 | |
24.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | Prise secteur femelle sur rail DIN avec couvercle | M1175C |
Loading...
Couleur | Gris | Type de connecteur | Connecteur à vis | Matériau | PA |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal (détails)(A) | 16 | Tension de service(V AC) | 250 | Tension nominale(V AC) | 250 |
Conforme à la directive RoHS | Oui | Courant de test(A) | 16 | Type | 16 A |
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Type (type du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles