Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T0052920199N |
T0052920299 |
T0052920499N |
T0052920599N |
T0052920699N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Puissance maximale (W) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (VDC) | Alimentation (W) | Temps de préchauffage (s) | Caractéristiques du Fer à souder | Type de panne à souder (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 24|24 | - | 120 | 14 | - | Pointe de foret XT B 2,4 x 0,8 mm | |
325.21 € | 1 | Disponible | 18 jours | 120 | 24 | 24 | 120 | 14 | + plateau|+ panne à souder | Pointe de foret XT B 2,4 x 0,8 mm | |
373.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 12|12 | - | 40 | 3 | + plateau|+ panne à souder | Pointe de foret RT 3. 1,3 mm droit | |
373.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 24|24 | - | 200 | 19 | - | Pointe de foret XHT D 5 x 1,2 mm | |
398.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 24|24 | - | 200 | 19 | + plateau|+ panne à souder | Pointe de foret XHT D 5 x 1,2 mm |
Loading...
Température max.(°C) | +450 | Température min.(°C) | +100 | Type de produit | Fer à souder |
---|---|---|---|---|---|
Type de panne à souder | En forme de ciseau |
Configurer
Propriétés de base
Puissance maximale(W)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(VDC)
Alimentation(W)
Temps de préchauffage(s)
Caractéristiques du Fer à souder
Type de panne à souder (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles