Connecteur de capteur / actionneur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6-2271110-2
6-2271111-2
6-2271116-2
6-2271117-2
6-2271122-2
6-2271123-2
6-2271129-2
2120950-1
2120951-1
2120952-1
T4011008031-000
T4110002051-000
T4110012081-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexion côté A (capteurs/actionneurs) Type de connecteur Connecteur standard Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Matériau de contact N° de pièce du fabricant Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Tension nominale
(V AC)
Nb. de broches (RJ) Caractéristiques du câble de capteur/actionneur Type fileté, côté raccord Type (type de fabricant)

68.11 €

1 35 jours Fiche mâle M12, douille droiteFiche mâle, droiteConnecteur de capteur0.75CuZn (laiton)6-2271110-2230-12-M126-2271110-2

84.20 €

1 35 jours Fiche mâle M12, douille droiteFiche mâle, droiteConnecteur de capteur0.25CuZn6-2271111-2230-12BlindageM126-2271111-2

71.83 €

1 35 jours Prise femelle M12, douille droitePrise femelle, droiteConnecteur de capteur0.25CuZn (laiton)6-2271116-2230-12-M126-2271116-2

84.20 €

1 35 jours Prise femelle M12, douille droitePrise femelle, droiteConnecteur de capteur0.25CuZn (laiton)6-2271117-2230-12BlindageM126-2271117-2

62.64 €

1 36 jours Connecteur M12, angle droitFiche, angle droitConnecteur de capteur0.25CuZn (laiton)6-2271122-2230-12-M126-2271122-2

69.84 €

1 3 jours Connecteur M12, angle droitFiche, angle droitConnecteur de capteur0.25CuZn (laiton)6-2271123-2230-12-M126-2271123-2

73.83 €

1 35 jours Prise femelle M12, douille angle droitPrise femelle, angle droitConnecteur de capteur0.75CuSn (bronze)6-2271129-2230-12BlindageM126-2271129-2

36.91 €

1 3 jours Prise femelle M12, douille droitePrise femelle, droiteConnecteur de capteur1.5CuZn (laiton)2120950-112630-4-M122120950-1

42.24 €

1 70 jours Fiche mâle M12, douille droiteFiche mâle, droite-1.5CuZn (laiton)2120951-112630-4-M122120951-1

52.65 €

1 3 jours Fiche mâle M12, douille droiteFiche mâle, droiteConnecteur de capteur0.75CuZn (laiton)2120952-10.50-50|608BlindageM122120952-1

13.35 €

1 3 jours Fiche mâle M8, droiteFiche mâle, droiteConnecteur de capteur0.50CuZn (laiton)2120954-1460-3-M82120 954-1

11.12 €

1 3 jours Prise femelle M12, douille droitePrise femelle, droiteConnecteur de capteur0.75CuZn (laiton)4-2271116-24125-5-M124-2271116-2

16.00 €

1 3 jours Prise femelle M12, douille droitePrise femelle, droiteConnecteur de capteur0.50CuZn (bronze)5-2271117-2260-8BlindageM125-2271117-2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Soudage Connexion côté B (capteurs/actionneurs) Personnalisable Indice IP IP67
Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40 Type de produit Connecteur de capteur/actionneur
En conformité avec la directive RoHS Oui Type de joint À visser

Assistance technique