Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6-2271137-2
Connexion côté A (capteurs/actionneurs) | Personnalisable | Connexion (composants) | Soudage | Connexion côté B (capteurs/actionneurs) | Personnalisable |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Prise, intégrée | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.50 |
Matériau de contact | CuSn (bronze) | Indice IP | IP68 | N° de pièce du fabricant | 6-2271137-2 |
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 | Courant nominal(A) | 2 |
Tension nominale(V) | 30 | Nb. de broches (RJ) | 12 | Type de produit | Connecteur intégré de capteur/actionneur |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Blindage |
Type fileté, côté raccord | M12 | Type (type de fabricant) | 6-2271137-2 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur intégré de capteur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 6-2271137-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6-2271137-2.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles