Ampoule subminiature

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1590271
1590308
1590309
1590311
1590314
1590316
1590317
1590322
1590323
1590330
1590338
1590352
1590371
1590373
1590381
1590382
1590383
1590390
1590391
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(mA)
Tension nominale
(V)
Alimentation
(W)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (Ø)
(mm)
Douille (mini ampoules) Type (type de fabricant)

1.53 €

1 Disponible 3 jours 58120.79.503.107Bi-broche 2,54 mm1590271

1.33 €

1 Disponible 3 jours 40120.4815.805.70MG5.7s/91590308

1.85 €

1 Disponible 3 jours 50241.2015.805.70MG5.7s/91590309

1.85 €

1 Disponible 3 jours 40281.1215.805.70MG5.7s/91590311

1.33 €

1 Disponible 3 jours 6050.39.503.107Bi-broche 2,54 mm1590314

1.33 €

1 Disponible 3 jours 20240.59.503.107Bi-broche 2,54 mm1590316

1.33 €

1 Disponible 3 jours 80141.2015.805.70T1 3/4 MG1590317

1.53 €

1 Disponible 3 jours 80141.1215.805.70MG5.7s/91590322

2.57 €

1 Disponible 3 jours 24280.6815.805.70MG5.7s/91590323

2.89 €

1 Disponible 3 jours 20601.2015.805.70MG5.7s/91590330

2.37 €

1 Disponible 3 jours 30361.0815.805.70MG5.7s/91590338

1.25 €

1 3 jours 40251.1217.505.70BA5s1590352

2.37 €

1 Disponible 3 jours 21280.69.503.107Bi-broche 2,54 mm1590371

1.33 €

1 Disponible 3 jours 40281.2015.805.70T1 3/4 MG1590373

2.37 €

1 Disponible 3 jours 40281.2413.503.90SM4s/71590381

1.53 €

1 Disponible 3 jours 40281.1215.805.70MF6s/81590382

1.85 €

1 Disponible 3 jours 4024115.805.70MG5.7s/91590383

1.85 €

1 Disponible 3 jours 40301.2017.505.70BA5s1590390

2.57 €

1 Disponible 3 jours 24280.679.103.90SM4s/41590391

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe d'efficacité énergétique Sans objet Produits industriels Non Couleur de la lumière Transparent
Type de produit Ampoule subminiature En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique