Ampoule de tableau de bord

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1590256
1590262
1590269
1590298
1590307
1590361
1590362
1590363
1590364
1590368
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(mA)
Tension nominale
(V)
Alimentation
(W)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (Ø)
(mm)
Type (type de fabricant)

1.33 €

1 Disponible 3 jours 2003.500.71551590256

1.53 €

1 Disponible 3 jours 80120.961551590262

1.53 €

1 Disponible 3 jours 15060.91551590269

1.33 €

1 Disponible 3 jours 40140.561551590298

1.53 €

1 Disponible 3 jours 2003.500.71461590307

1.53 €

1 Disponible 3 jours 150121.81551590361

1.53 €

1 Disponible 3 jours 4090.361551590362

1.53 €

1 Disponible 3 jours 40160.641551590363

1.33 €

1 Disponible 3 jours 40190.761551590364

1.53 €

1 Disponible 3 jours 8060.481461590368

Loading...

  1. 1

Informations de base

Base E5.5 Classe d'efficacité énergétique Sans objet Produits industriels Non
Couleur de la lumière Transparent Type de produit Ampoule de tableau de bord En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique