Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1590260 |
1590274 |
1590276 |
1590277 |
1590299 |
1590326 |
1590331 |
1590334 |
1590335 |
1590345 |
1590346 |
1590348 |
1590349 |
1590365 |
1590386 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (pistes) (mm) | Couleur de la lumière | Courant nominal (A) | Courant nominal (mA) | Tension nominale (V) | Alimentation (W) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Douille (mini ampoules) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17 | Rouge | - | 20|40 | 6|12 | - | 6.50 | 3.10 | Extrémités de fil | 1590260 | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17 | Transparent | - | 70 | 6 | 0.42 | 6.50 | 3.20 | T1 | 1590274 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17 | Transparent | - | 20 | 24 | 0.48 | 6.50 | 3.20 | T1 | 1590276 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Transparent | - | 40 | 6 | 0.24 | 11.50 | 4.10 | T1 1/4 | 1590277 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17 | Jaune | - | 20|40 | 6|12 | - | 6.50 | 3.10 | Extrémités de fil | 1590299 | |
0.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Transparent | - | 40 | 28 | 1.12 | 13.20 | 5.70 | T1 3/4 MG | 1590326 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17 | Transparent | - | 75 | 1.5 | 0.11 | 6.50 | 3.20 | T1 | 1590331 | |
0.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Transparent | - | 40 | 28 | 1.12 | 11.50 | 4.10 | T1 1/4 | 1590334 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17 | Transparent | - | 25 | 6 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | T1 3/4 MG | 1590335 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Transparent | 0.025 | - | 12 | 0.3 | 6.50 | 2.50 | T1 | 1590345 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Transparent | 0.115 | - | 5 | 0.575 | 6.50 | 2.50 | T1 | 1590346 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Transparent | 0.025 | - | 24 | 0.6 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590348 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Transparent | 0.026 | - | 18 | 0.468 | 9.50 | 3.107 | Bi-broche T1 | 1590349 | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17 | Vert | - | 20|40 | 6|12 | - | 6.50 | 3.10 | Extrémités de fil | 1590365 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Transparent | 0.04 | - | 24 | 0.96 | 11.50 | 4.10 | T1 1/4 | 1590386 |
Loading...
Classe d'efficacité énergétique | Sans objet | Produits industriels | Non | Type de produit | Micro-ampoule |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur (pistes)(mm)
Couleur de la lumière
Courant nominal(A)
Courant nominal(mA)
Tension nominale(V)
Alimentation(W)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Douille (mini ampoules)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles