Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1590263 |
1590278 |
1590281 |
1590282 |
1590283 |
1590284 |
1590287 |
1590289 |
1590290 |
1590291 |
1590295 |
1590296 |
1590297 |
1590310 |
1590318 |
1590319 |
1590342 |
1590343 |
1590344 |
1590350 |
1590357 |
1590360 |
1590374 |
1590375 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Base | Courant nominal (A) | Courant nominal (mA) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (V) | Alimentation (W) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | T 6.8 | - | 50 | 30 | 30 | 0.5 | 44 | 6.8 | 1590263 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | T5.5 k | - | 50 | 12 | 12 | 0.54 | 32 | 5.4 | 1590278 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | T5.5 | - | 35 | 36 | 36 | 1.20 | 30 | 5.4 | 1590281 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | T5.5 | - | 40 | 28 | 28 | 1.12 | 30 | 5.4 | 1590282 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | T5.5 | - | 25 | 24 | 24 | 0.6 | 30 | 5.4 | 1590283 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | T 6.8 | - | 25 | 24 | 24 | 0.6 | 44 | 6.8 | 1590284 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | T5.5 | 0.02 | - | 70 | 70 | 1.40 | 30 | 5.4 | 1590287 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | T5.5 k | - | 50 | 24 | 24 | 1.20 | 22 | 5.4 | 1590289 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | T5.5 k | - | 50 | 24 | 24 | 1.20 | 32 | 5.4 | 1590290 | |
1.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | T5.5 k | - | 40 | 30 | 30 | 1.20 | 32 | 5.4 | 1590291 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | T4.5 | - | 20 | 12 | 12 | 0.24 | 16.5 | 4.5 | 1590295 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | T4.6 | - | 40 | 12 | 12 | 0.48 | 22 | 4.6 | 1590296 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | T4.5 | - | 20 | 24 | 24 | 0.5 | 16.5 | 4.5 | 1590297 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | T 6.8 | - | 45 | 28 | 28 | 1.20 | 44 | 6.8 | 1590310 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | T4.5 | - | 40 | 12 | 12 | 0.48 | 16.5 | 4.5 | 1590318 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | T4.6 | - | 20 | 24 | 24 | 0.5 | 22 | 4.6 | 1590319 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | T5.5 | - | 20 | 30 | 30 | 0.6 | 30 | 5.4 | 1590342 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | T5.5 | - | 50 | 30 | 30 | 0.5 | 30 | 5.4 | 1590343 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | T 6.8 | - | 40 | 30 | 30 | 1.20 | 44 | 6.8 | 1590344 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | T5.5 | 0.03 | - | 24 | 24 | 0.72 | 30 | 5.4 | 1590350 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | T5.5 k | - | 40 | 30 | 30 | 1.20 | 22 | 5.4 | 1590357 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | T4.6 | - | 50 | 24 | 24 | 1.20 | 22 | 4.6 | 1590360 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | T4.5 | - | 20 | 30 | 30 | 0.6 | 16.5 | 4.5 | 1590374 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | T 6.8 | - | 50 | 24 | 24 | 1.20 | 44 | 6.8 | 1590375 |
Loading...
Couleur | Transparent | Classe d'efficacité énergétique | Sans objet | Produits industriels | Non |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de la lumière | Transparent | Type de produit | Ampoule de signal lumineux | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Base
Courant nominal(A)
Courant nominal(mA)
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement(V)
Alimentation(W)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles