Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Ampoule au Xénon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1590266
1590355
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(mA)
Tension nominale
(V)
Alimentation
(W)
Type (type de fabricant)

2.33 €

1 4 jours 3601.350.491590266

3.11 €

1 4 jours 6002.601.561590355

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe d'efficacité énergétique Sans objet Produits industriels Non Couleur de la lumière Transparent
Taille du produit (longueur)(mm) 10.5 Taille du produit (Ø)(mm) 3 Type de produit Ampoule au Xénon
En conformité avec la directive RoHS Oui Douille (mini ampoules) Bi-broche 1,27 mm

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique