Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1564983 |
1590259 |
1590292 |
1590293 |
1590294 |
1590354 |
1590356 |
1590358 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (pistes) (mm) | Durée de vie (h) | Couleur de la lumière | Courant nominal (A) | Courant nominal (mA) | Tension nominale (V) | Alimentation (W) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Résistance série (kΩ) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 20000 | Vert | - | - | 110|250 | - | 10 | 4 | - | 720116 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | - | Rouge | 0.50 | - | 115|230 | 0.25 | 12 | 6 | - | 1590259 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | - | Rouge | - | 1.40 | 230 | 0.25 | 10 | 3.80 | 100 | 1590292 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | - | Rouge | - | 3.60 | 230 | 0.33 | 16 | 6 | 47 | 1590293 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | - | Vert | - | 0.80 | 230 | 0.25 | 10 | 3.80 | 200 | 1590294 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Transparent | - | 0.35 | 115|230 | 0.25 | 37.50 | 6 | - | 1590354 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | - | Bleu | - | 0.35 | 230 | - | 13 | 6 | - | 1590356 | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | - | Orange | - | 1.40 | 230 | 0.25 | 16 | 6 | 100 | 1590358 |
Loading...
Produits industriels | Non | Type de produit | Lampe à incandescence | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Douille (mini ampoules) | Extrémités de fil |
Configurer
Propriétés de base
Longueur (pistes)(mm)
Durée de vie(h)
Couleur de la lumière
Courant nominal(A)
Courant nominal(mA)
Tension nominale(V)
Alimentation(W)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Résistance série(kΩ)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles