Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
788-157 |
788-174 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant de commutation (max.) (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Poids (g) | Type de contact | Matériau de contact | Durabilité | Tension nominale de la bobine (V AC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.87 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 8 | 2000 | 15 | 2 inverseurs | AgNi+Au | Opérations de commutation 3 x 107 | - | 24 | 788-157 | ||
162.45 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 16 | 4000 | 12.9 | 1 inverseur | AgNi | Cycles de commutation 10 x 106 | 115 | - | 788-174 |
Loading...
Temporisation de retombée(ms) | 3 | Délai de réponse(ms) | 7 | Connexion (composants) | Broche à souder |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Oui | Indice IP | IP40 | Taille du produit (longueur)(mm) | 29 |
Type de produit | Relais PCB | Tension de commutation (max.)(V AC) | 250 |
Configurer
Propriétés de base
Courant de commutation (max.)(A)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Poids(g)
Type de contact
Matériau de contact
Durabilité
Tension nominale de la bobine(V AC)
Tension nominale de la bobine(V DC)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles