Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
288-304 |
288-508 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (V DC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.05 € | 1 | 8 jours | 45 | - | 24 | 250|250 | 288-304 | ||
62.73 € | 1 | 8 jours | 41.3 | 230 | - | 300|250 | 288-508 |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 48 | Largeur de la dimension(mm) | 20.5 | Courant de commutation (max.)(A) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de contact | 1 inverseur | Nombre de canaux | 1 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 85 | Type de produit | Avec carte | Caractéristiques du relais | de relais |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Tension de fonctionnement(V AC)
Tension de fonctionnement(V DC)
Tension de commutation (max.)(V DC)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles