Module complémentaire PLC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFP0RAD8

Référence pièce
AFP0RAD8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

322.48 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA Connexion 0,2 - 0,25 mm². Souple/0,2 - 4,0 mm². Rigide Type à raccord (des détails) Sur rail DIN selon DIN 50 022. 35 mm ou à visser avec pieds d'équipement ZB4-101-GF1
Suppression des interférences EN 55 011/55 022 classe B N° de pièce du fabricant AFP0RAD8 Type de produit Module complémentaire PLC
Type (type de fabricant) AFP0 WHEEL 8

Vous vous trouvez sur la page de Module complémentaire PLC, le numéro d'article est le suivant: AFP0RAD8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFP0RAD8.

Assistance technique