Kit de démarrage API

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KITAFP0RC14RS

Référence pièce
KITAFP0RC14RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

251.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA Connexion 0,2 - 0,25 mm². Souple/0,2 - 4,0 mm². Rigide Type à raccord (des détails) Sur rail DIN selon DIN 50 022. 35 mm ou à visser avec pieds d'équipement ZB4-101-GF1
Interface(s) RS-232|mini-USB Suppression des interférences EN 55 011/55 022 classe B N° de pièce du fabricant KITAFP0RC14RS
Courant de charge électricité(A) 2 Nombre d'entrées (max.) 8 Nombre de sorties relais (max.) 6
Tension de fonctionnement(V DC) 24 Type de produit Kit de démarrage API Type (type de fabricant) KITAFP0 RC14 RS

Vous vous trouvez sur la page de Kit de démarrage API, le numéro d'article est le suivant: KITAFP0RC14RS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KITAFP0RC14RS.

Assistance technique