Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10064346 |
10064347 |
10064394 |
10101017 |
10101201 |
10101427 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manufacturer part # | No. of cables x cable Ø | Size (thread) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10064346 | 8 x 5 - 6 mm | M40 | MFD 40/08/060 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10064347 | 7 x 6 - 8 mm | M40 | MFD 40/07/080 | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10064394 | 9 x 6 - 8 mm | M50 | MFD 50/09/080 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10101017 | 4 x 8 - 10 mm | M40 | MFD 40/04/100 | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10101201 | 3 x 5 - 6.5 mm | M63 | MFD 63/03/065 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10101427 | 9 x 6 - 7 mm | M40 | MFD 40/09/069 |
Loading...
Colour | Black | Halogen-free | No | IP rating | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Elastomer | Max. temperature(°C) | +100 | Min. temperature(°C) | -40 |
Product type | Multi-seal inset |
Configurer
Propriétés de base
Manufacturer part #
No. of cables x cable Ø
Size (thread)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles