Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10064673
Colour | Grey-white (RAL 7035) | External thread | M63 | Halogen-free | No |
---|---|---|---|---|---|
IP rating | IP56 | Manufacturer part # | 10064673 | Material (details) | Flame-resistant polyamide. glass-fibre reinforced. self-extinguishing |
Material | Polyamide | Max. temperature(°C) | +100 | Min. temperature(°C) | -40 |
Product type | Filler plug | Temperature range(°C) | -40 - +100 °C. short-term up to approx. 150 °C | Type | EVSF 63 RAL 7035 |
Type (manufacturer type) | EVSF 63 RAL 7035 | Type (misc.) | M 63 |
Vous vous trouvez sur la page de Vis de verrouillage Résistant à la flamme, le numéro d'article est le suivant: 10064673.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10064673.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles