Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10064639 |
10064655 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | Manufacturer part # | Type | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Grey-white (RAL 7035) | 10064639 | EVSG-ORD M40 RAL 7035 | EVSG-ORD M40 RAL 7035 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Silver-grey (RAL 7001) | 10064655 | EVSG-ORD M40 RAL 7001 | EVSG-ORD M40 RAL 7001 |
Loading...
External thread | M40 | Halogen-free | No | IP rating | IP68 |
---|---|---|---|---|---|
Material (details) | Screw plug: Polyamide. glass filled · O-Ring: EPDM | Material | Polyamide | Max. temperature(°C) | +100 |
Min. temperature(°C) | -40 | Product type | Filler plug | Temperature range(°C) | -40 - +100 °C. momentry to ~ 150 |
Type (misc.) | M 40 |
Configurer
Propriétés de base
Colour
Manufacturer part #
Type
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles