Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | External thread | Industrial goods | Internal thread | IP rating | Manufacturer part # | Material (details) | Material | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Size | Spanner size (mm) | Temperature range (°C) | Thread length (mm) | Type | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M32 | - | M16 | - | 10063583 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 32/16 | - | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M32 | - | M20 | - | 10063584 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 32/20 | - | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M32 | - | M25 | - | 10063585 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 32/25 | - | ||
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M40 | - | M20 | - | 10063586 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/20 | - | ||
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M40 | - | M25 | - | 10063587 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/25 | - | ||
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M40 | - | M32 | - | 10063588 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/32 | - | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M50 | - | M25 | - | 10063589 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 50/25 | - | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M50 | - | M32 | - | 10063590 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 50/32 | - | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M50 | - | M40 | - | 10063591 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 50/40 | - | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M63 | - | M32 | - | 10063592 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 63/32 | - | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M63 | - | M40 | - | 10063593 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 63/40 | - | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M63 | - | M50 | - | 10063594 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 63/50 | - | ||
91.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Brass | M16 | Yes | M12 | - | 10063940 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 5 | - | MRM 16/12 | Reducer | |
158.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Brass | M20 | Yes | M12 | - | 10063941 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 6 | - | MRM 20/12 | Reducer | |
136.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Brass | M20 | Yes | M16 | - | 10063942 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 6 | - | MRM 20/16 | Reducer | |
141.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | Brass | M25 | Yes | M16 | - | 10063943 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 7 | - | MRM 25/16 | Reducer | |
196.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Brass | M25 | Yes | M20 | - | 10063944 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 7 | - | MRM 25/20 | Reducer | |
158.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Brass | M32 | Yes | M25 | - | 10063946 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 8 | - | MRM 32/25 | Reducer | |
202.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Brass | M40 | Yes | M25 | - | 10063947 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 8 | - | MRM 40/25 | Reducer | |
130.71 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Brass | M40 | Yes | M32 | - | 10063948 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 8 | - | MRM 40/32 | Reducer | |
98.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Brass | M50 | Yes | M32 | - | 10063949 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 9 | - | MRM 50/32 | Reducer | |
240.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | Brass | M50 | Yes | M40 | - | 10063950 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 9 | - | MRM 50/40 | Reducer | |
158.49 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Brass | M63 | Yes | M40 | - | 10063951 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 10 | - | MRM 63/40 | Reducer | |
141.61 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Brass | M63 | Yes | M50 | - | 10063952 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 10 | - | MRM 63/50 | Reducer | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | M20 | - | M16 | IP66 | 10064722 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | M20/M16 | 24 | -20 - +70 | 9 | EX-KRM 20/16 | ATEX EX-KRM 20/16 | Reducer | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | M25 | - | M16 | IP66 | 10064724 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | M25/M16 | 29 | -20 - +70 | 10 | EX-KRM 25/16 | ATEX EX-KRM 25/16 | Reducer | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | M25 | - | M20 | IP66 | 10064725 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | M25/M20 | 29 | -20 - +70 | 10 | EX-KRM 25/20 | ATEX EX-KRM 25/20 | Reducer | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | M32 | - | M16 | IP66 | 10064726 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | M32/M16 | 36 | -20 - +70 | 12 | EX-KRM 32/16 | ATEX EX-KRM 32/16 | Reducer | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | M32 | - | M20 | IP66 | 10064727 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | M32/M20 | 36 | -20 - +70 | 12 | EX-RRM 32/20 | ATEX EX-KRM 32/20 | Reducer | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | M32 | - | M25 | IP66 | 10064728 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | M32/M25 | 36 | -20 - +70 | 12 | EX-KRM 32/25 | ATEX EX-KRM 32/25 | Reducer |
Loading...
Halogen-free | No | Product type | Cable gland reducer |
---|
Configurer
Propriétés de base
Colour
External thread
Industrial goods
Internal thread
IP rating
Manufacturer part #
Material (details)
Material
Max. temperature(°C)
Min. temperature(°C)
Size
Spanner size(mm)
Temperature range(°C)
Thread length(mm)
Type
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles