Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Case features | Clamping range diameter (mm) | Clamp Ø (mm) | Colour | External thread | Industrial goods | IP rating | Manufacturer part # | Material (details) | Material | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Size | Spanner size (mm) | Temperature range (°C) | Terminal Ø (max.) (mm) | Thread length (mm) | Thread size | Type | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 3 | Light grey | M12 | - | IP68 (up to 5 bar) | 10060757 | Screwing: Polyamide · Sealing ring: EPDM | Polyamide | +100 | -20 | - | 16 | -20 - +100 | 7 | 9 | - | ESKVS M12 RAL 7035 | ESKVS M12 RAL 7035 | - | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4.5 | Light grey | M16 | - | IP68 (up to 5 bar) | 10060758 | Screwing: Polyamide · Sealing ring: EPDM | Polyamide | +100 | -20 | - | 20 | -20 - +100 | 10 | 9 | - | ESKVS M16 RAL 7035 | ESKVS M16 RAL 7035 | - | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 6 | Light grey | M20 | - | IP68 (up to 5 bar) | 10060759 | Screwing: Polyamide · Sealing ring: EPDM | Polyamide | +100 | -20 | - | 24 | -20 - +100 | 13 | 10 | - | ESKVS M20 RAL 7035 | ESKVS M20 RAL 7035 | - | ||
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 9 | Light grey | M25 | - | IP68 (up to 5 bar) | 10060760 | Screwing: Polyamide · Sealing ring: EPDM | Polyamide | +100 | -20 | - | 29 | -20 - +100 | 17 | 10 | - | ESKVS M25 RAL 7035 | ESKVS M25 RAL 7035 | - | ||
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 13 | Light grey | M32 | - | IP68 (up to 5 bar) | 10060761 | Screwing: Polyamide · Sealing ring: EPDM | Polyamide | +100 | -20 | - | 36 | -20 - +100 | 21 | 12 | - | ESKVS M32 RAL 7035 | ESKVS M32 RAL 7035 | - | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 6 | Black | M20 | - | IP69K; IP68 up to 0.6 bar | 10060802 | Polyamide (RAL 9005) | Polyamide | +100 | -40 | - | 24 | -40 - +100 | 13 | 10 | M20 x 1.5 | 60802 | ESVG 20 | - | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 6 | Grey-white (RAL 7035) | M20 | - | IP69K; IP68 up to 0.6 bar | 10060974 | Polyamide (RAL 7035) | Polyamide | +100 | -40 | - | 24 | -40 - +100 | 13 | 10 | M20 x 1.5 | 60974 | ESVG 20 | - | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 3 | Black | M12 | - | IP68 (up to 5 bar) | 10061276 | Screwing: Polyamide · Sealing ring: EPDM | Polyamide | +100 | -20 | - | 16 | -20 - +100 | 7 | 9 | - | ESKVS M12 RAL 9005 | ESKVS M12 RAL 9005 | - | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4.5 | Black | M16 | - | IP68 (up to 5 bar) | 10061277 | Screwing: Polyamide · Sealing ring: EPDM | Polyamide | +100 | -20 | - | 20 | -20 - +100 | 10 | 9 | - | ESKVS M16 RAL 9005 | ESKVS M16 RAL 9005 | - | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 6 | Black | M20 | - | IP68 (up to 5 bar) | 10061278 | Screwing: Polyamide · Sealing ring: EPDM | Polyamide | +100 | -20 | - | 24 | -20 - +100 | 13 | 10 | - | ESKVS M20 RAL 9005 | ESKVS M20 RAL 9005 | - | ||
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 9 | Black | M25 | - | IP68 (up to 5 bar) | 10061279 | Screwing: Polyamide · Sealing ring: EPDM | Polyamide | +100 | -20 | - | 29 | -20 - +100 | 17 | 10 | - | ESKVS M25 RAL 9005 | ESKVS M25 RAL 9005 | - | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 13 | Black | M32 | - | IP68 (up to 5 bar) | 10061283 | Screwing: Polyamide · Sealing ring: EPDM | Polyamide | +100 | -20 | - | 36 | -20 - +100 | 21 | 12 | - | ESKVS M32 RAL 9005 | ESKVS M32 RAL 9005 | - | ||
119.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 3 | Brass | M12 | Yes | IP69K | 10065000 | - | Brass | +100 | -40 | - | 16 | - | 7 | 5 | - | - | EMSKV 12 | - | |
147.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 4.5 | Brass | M16 | Yes | IP69K | 10065001 | - | Brass | +100 | -40 | - | 20 | - | 10 | 5 | - | - | EMSKV 16 | - | |
180.36 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 6 | Brass | M20 | Yes | IP69K | 10065002 | - | Brass | +100 | -40 | - | 24 | - | 13 | 6 | - | - | EMSKV 20 | - | |
278.76 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 9 | Brass | M25 | Yes | IP69K | 10065003 | - | Brass | +100 | -40 | - | 29 | - | 17 | 7 | - | - | EMSKV 25 | - | |
240.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 13 | Brass | M32 | Yes | IP69K | 10065004 | - | Brass | +100 | -40 | - | 36 | - | 21 | 8 | - | - | EMSKV 32 | - | |
163.96 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 16 | Brass | M40 | Yes | IP69K | 10065005 | - | Brass | +100 | -40 | - | 46 | - | 28 | 8 | - | - | EMSKV 40 | - | |
224.08 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 21 | Brass | M50 | Yes | IP69K | 10065006 | - | Brass | +100 | -40 | - | 55 | - | 35 | 9 | - | - | EMSKV 50 | - | |
453.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 34 | Brass | M63 | Yes | IP69K | 10065007 | - | Brass | +100 | -40 | - | 68 | - | 48 | 10 | - | - | EMSKV 63 | - | |
147.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 3 | Brass | M12 | Yes | IP69K | 10065008 | - | Brass | +100 | -40 | - | 16 | - | 7 | 12 | - | - | EMSKV-L 12 | Connection thread 12 mm | |
180.36 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 4.5 | Brass | M16 | Yes | IP69K | 10065009 | - | Brass | +100 | -40 | - | 20 | - | 10 | 12 | - | - | EMSKV-L 16 | Connection thread 12 mm | |
207.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 6 | Brass | M20 | Yes | IP69K | 10065010 | - | Brass | +100 | -40 | - | 24 | - | 13 | 12 | - | - | EMSKV-L 20 | Connection thread 12 mm | |
333.41 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 9 | Brass | M25 | Yes | IP69K | 10065011 | - | Brass | +100 | -40 | - | 29 | - | 17 | 12 | - | - | EMSKV-L 25 | Connection thread 12 mm | |
283.12 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 13 | Brass | M32 | Yes | IP69K | 10065012 | - | Brass | +100 | -40 | - | 36 | - | 21 | 15 | - | - | EMSKV-L 32 | Connection thread 12 mm | |
191.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 16 jours | - | - | 16 | Brass | M40 | Yes | IP69K | 10065013 | - | Brass | +100 | -40 | - | 46 | - | 28 | 15 | - | - | EMSKV-L 40 | Connection thread 12 mm | |
262.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 21 | Brass | M50 | Yes | IP69K | 10065014 | - | Brass | +100 | -40 | - | 55 | - | 35 | 15 | - | - | EMSKV-L 50 | Connection thread 12 mm | |
552.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 34 | Brass | M63 | Yes | IP69K | 10065015 | - | Brass | +100 | -40 | - | 68 | - | 48 | 15 | - | - | EMSKV-L 63 | Connection thread 12 mm | |
262.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 3 | Brass | M12 | Yes | IP69K | 10065016 | - | Brass | +100 | -40 | - | 16 | - | 7 | 5 | - | - | EMSKV 12 EMV-Z | - | |
315.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 4.5 | Brass | M16 | Yes | IP69K | 10065017 | - | Brass | +100 | -40 | - | 20 | - | 10 | 5 | - | - | EMSKV 16 EMV-Z | - | |
348.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 6 | Brass | M20 | Yes | IP69K | 10065018 | - | Brass | +100 | -40 | - | 24 | - | 13 | 6 | - | - | EMSKV 20 EMV-Z | - | |
534.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 9 | Brass | M25 | Yes | IP69K | 10065019 | - | Brass | +100 | -40 | - | 29 | - | 17 | 7 | - | - | EMSKV 25 EMV-Z | - | |
420.87 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 13 | Brass | M32 | Yes | IP69K | 10065020 | - | Brass | +100 | -40 | - | 36 | - | 21 | 8 | - | - | EMSKV 32 EMV-Z | - | |
545.48 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 21 | Brass | M50 | Yes | IP69K | 10065022 | - | Brass | +100 | -40 | - | 55 | - | 35 | 9 | - | - | EMSKV 50 EMV-Z | - | |
759.73 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 34 | Brass | M63 | Yes | IP69K | 10065023 | - | Brass | +100 | -40 | - | 68 | - | 48 | 10 | - | - | EMSKV 63 EMV-Z | - | |
267.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | ATEX | - | 4 | Brass | M12 | - | IP68 | 10065040 | - | Brass | +75 | -40 | - | 16 | - | 7 | 5 | - | - | EMSKE 12 | - | |
283.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | ATEX | - | 5 | Brass | M16 | - | IP68 | 10065041 | - | Brass | +75 | -40 | - | 20 | - | 10 | 5 | - | - | EMSKE 16 | - | |
348.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | ATEX | - | 6 | Brass | M20 | - | IP68 | 10065042 | - | Brass | +75 | -40 | - | 24 | - | 13 | 6 | - | - | EMSKE 20 | - | |
355.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | ATEX | - | 21 | Brass | M50 | - | IP68 | 10065046 | - | Brass | +75 | -40 | - | 55 | - | 35 | 9 | - | - | EMSKE 50 | - | |
628.56 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | ATEX | - | 34 | Brass | M63 | - | IP68 | 10065047 | - | Brass | +75 | -40 | - | 68 | - | 48 | 10 | - | - | EMSKE 63 | - | |
315.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | ATEX | - | 4 | Brass | M12 | - | IP68 | 10065048 | - | Brass | +75 | -40 | - | 16 | - | 7 | 12 | - | - | EMSKE-L 12 | - | |
420.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | ATEX | - | 6 | Brass | M20 | - | IP68 | 10065050 | - | Brass | +75 | -40 | - | 24 | - | 13 | 12 | - | - | EMSKE-L 20 | - | |
606.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | ATEX | - | 10 | Brass | M25 | - | IP68 | 10065051 | - | Brass | +75 | -40 | - | 29 | - | 17 | 12 | - | - | EMSKE-L 25 | - | |
414.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | ATEX | - | 13 | Brass | M32 | - | IP68 | 10065052 | - | Brass | +75 | -40 | - | 36 | - | 21 | 15 | - | - | EMSKE-L 32 | - | |
753.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | ATEX | - | 34 | Brass | M63 | - | IP68 | 10065055 | - | Brass | +75 | -40 | - | 68 | - | 48 | 15 | - | - | EMSKE-L 63 | - | |
825.32 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 4.5 | Brass | M16 | Yes | IP69K | 10065351 | - | Brass | +100 | -40 | - | 20 | - | 10 | 5 | - | - | EMSKVZ16 | With external strain relief | |
1,131.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 9 | Brass | M25 | Yes | IP69K | 10065353 | - | Brass | +100 | -40 | - | 29 | - | 17 | 7 | - | - | EMSKVZ25 | With external strain relief | |
403.37 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 16 | Brass | M40 | Yes | IP69K | 10065355 | - | Brass | +100 | -40 | - | 46 | - | 28 | 8 | - | - | EMSKVZ40 | With external strain relief | |
447.09 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 21 | Brass | M50 | Yes | IP69K | 10065356 | - | Brass | +100 | -40 | - | 55 | - | 35 | 9 | - | - | EMSKVZ50 | With external strain relief | |
1,131.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | - | - | 34 | Brass | M63 | Yes | IP69K | 10065357 | - | Brass | +100 | -40 | - | 68 | - | 48 | 10 | - | - | EMSKVZ63 | With external strain relief | |
687.59 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 4.5 | Brass | M16 | Yes | IP69K | 10065831 | - | Brass | +100 | -40 | - | 20 | - | 10 | 5 | - | - | EMSKVS16 | With bend protection spiral | |
1,179.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 9 | Brass | M25 | Yes | IP69K | 10065833 | - | Brass | +100 | -40 | - | 29 | - | 17 | 7 | - | - | EMSKVS25 | With bend protection spiral | |
1,022.08 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 13 | Brass | M32 | Yes | IP69K | 10065834 | - | Brass | +100 | -40 | - | 36 | - | 21 | 8 | - | - | EMSKVS 32 | With bend protection spiral | |
1,131.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 21 | Brass | M50 | Yes | IP69K | 10065836 | - | Brass | +100 | -40 | - | 55 | - | 35 | 9 | - | - | EMSKVS 50 | With bend protection spiral | |
2,071.51 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | 34 | Brass | M63 | Yes | IP69K | 10065837 | - | Brass | +100 | -40 | - | 68 | - | 48 | 10 | - | - | EMSKVS 63 | With bend protection spiral | |
56.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | 6 | Nickel | M20 | - | IP69K; IP68 up to 0.6 bar | 10065900 | Nickel-plated brass | Brass | +100 | -40 | - | 24 | -40 - +100 | 13 | 6 | M20 x 1.5 | 65900 | EMSVG 20 | - | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 8 | Black | PG16 | - | IP68 (up to 5 bar) | 10066195 | Polyamide | Polyamide | +80 | -20 | - | 27 | -20 - +80 | 14 | 11 | - | SKV PG 16 RAL 9005 | SKV PG 16 RAL 9005 | - | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 10 | Black | PG21 | - | IP68 (up to 5 bar) | 10066196 | Polyamide | Polyamide | +80 | -20 | - | 33 | -20 - +80 | 18 | 11 | - | COUNTER NUT PG 21 RAL 9005 | SKV PG 21 RAL 9005 | - | ||
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 16 | Black | PG29 | - | IP68 (up to 5 bar) | 10066197 | Polyamide | Polyamide | +80 | -20 | - | 42 | -20 - +80 | 25 | 12 | - | SKV PG 29 RAL 9005 | SKV PG 29 RAL 9005 | - | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | - | 10 | Light grey | PG21 | - | IP68 (up to 5 bar) | 10066405 | Polyamide | Polyamide | +80 | -20 | - | 33 | -20 - +80 | 18 | 11 | - | SKV PG RAL 7035 | SKV PG 21 RAL 7035 | - |
Loading...
Halogen-free | No | Product type | Cable gland |
---|
Configurer
Propriétés de base
Case features
Clamping range diameter(mm)
Clamp Ø(mm)
Colour
External thread
Industrial goods
IP rating
Manufacturer part #
Material (details)
Material
Max. temperature(°C)
Min. temperature(°C)
Size
Spanner size(mm)
Temperature range(°C)
Terminal Ø (max.)(mm)
Thread length(mm)
Thread size
Type
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles