Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
100-1000-ESDN |
100-1055-ESDN |
145-1000-ESDN |
1596599-BP |
FT91000037 |
FT91000103N |
FT91001699N |
FT91010699N |
FT91012699N |
FT-L15N |
T0053640299N |
T0053661699N |
T0053664699N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit d' Air (m³/h) | Génération de bruit maximale | Puissance maximale (VA) | Puissance maximale (W) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V DC) | Tension de fonctionnement (VDC) | Taille du produit (longueur) (m) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques de soudure | Poids | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,358.43 € | 1 | Disponible | 44 jours | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 610 | 210 | 460 | - | 15 | - | |
2,811.12 € | 1 | Disponible | 43 jours | 140 | 52 dB (A) | - | 100 | - | - | 110|240 | - | 613.41 | 209.8 | 459.99 | - | - | 15000.0 | |
2,522.32 € | 1 | Disponible | 44 jours | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 655 | 335 | 350 | - | 18 | - | |
5,360.75 € | 1 | Disponible | 44 jours | - | - | 460 | - | - | - | - | - | 665 | 460 | 460 | - | 40 | - | |
209.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | |
1,782.15 € | 1 | Disponible | 43 jours | 140 | 52 dB (A) | - | 100 | - | - | 110|240 | - | 500 | 210 | 460 | Antistatique | - | 11000.0 | |
3,444.61 € | 1 | Disponible | 15 jours | 230 | - | 200 | - | - | - | - | - | 700 | 320 | 320 | - | - | - | |
966.52 € | 1 | Disponible | 43 jours | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 445 | 360 | 335 | - | 8.6 | - | |
1,049.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 150 | 53 dBa | - | - | 230 | - | - | - | 445 | 360 | 335 | - | - | 8600.0 | |
2,740.87 € | 1 | Disponible | 44 jours | 140 | - | 175 | - | - | - | - | - | 640 | 340 | 340 | - | - | - | |
930.09 € | 1 | Disponible | 35 jours | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 140 | 140 | - | 2.7 | - | |
2,683.63 € | 1 | Disponible | 44 jours | 230 | 48 dB (A) | - | 275 | - | - | - | - | 505 | 325 | 345 | Antistatique | - | 19000.0 | |
3,271.61 € | 1 | Disponible | 44 jours | 230 | 48 dB (A) | - | 275 | - | 220|240 | - | - | 505 | 325 | 345 | Antistatique | - | 19000.0 |
Loading...
Type de produit | Extracteur de fumée de soudure |
---|
Configurer
Propriétés de base
Débit d' Air(m³/h)
Génération de bruit maximale
Puissance maximale(VA)
Puissance maximale(W)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V DC)
Tension de fonctionnement(VDC)
Taille du produit (longueur)(m)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Caractéristiques de soudure
Poids
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles