Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9392708001 |
9392715008 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit d’air (m³/h) | Matériau | Consommation max. de courant (mA) | Émission sonore (max.) (dB) | Tension nominale (V) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Disponible | 49 jours | - | Métal | 515 | - | 12 | 203.5 | 4450 | QG 030-148/12 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 155 | Métal|Plastique | 400 | 48 | 24 | 415.5 | 3800 | QG 030-353/14 |
Loading...
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 50 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 47.5 | Type de produit | Ventilateur tangentiel |
---|---|---|---|---|---|
Type (ventilateur tangentiel) | Moteur côté gauche |
Configurer
Propriétés de base
Débit d’air(m³/h)
Matériau
Consommation max. de courant(mA)
Émission sonore (max.)(dB)
Tension nominale(V)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Vitesse de rotation(tr/min)
Type (type du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles