Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1565000 |
1565001 |
1565175 |
1566434 |
1566436 |
1566438 |
1570187 |
189135 |
189139 |
189263 |
189267 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit d’air (m³/h) | Consommation max. de courant (mA) | Émission sonore (max.) (dB) | Tension nominale (V DC) | Alimentation (W) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 111 | 80 | 27 | 12 | 0.96 | 38 | 120 | 120 | 1500 | RD 12038 B12 L1 | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 142 | 130 | 34 | 24 | 3.12 | 38 | 120 | 120 | 1950 | RD 12038 B 24 L | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 42 | 90 | 26 | 12 | 1.08 | 25 | 80 | 80 | 2400 | RD8025B 12 L | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 193 | 500 | 44.6 | 12 | 6 | 38 | 120 | 120 | 2800 | RD 12038 B 12H | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 111 | 90 | 27 | 24 | 2.16 | 38 | 120 | 120 | 1500 | RD 12038 B 24 L1 | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 193 | 260 | 44.6 | 24 | 6.24 | 38 | 120 | 120 | 2800 | RD 12038 B 24 H | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 57 | 100 | 32 | 24 | 2.4 | 25 | 80 | 80 | 3000 | RD8025B 24 H | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 51 | 130 | 29 | 12 | 1.56 | 25 | 80 | 80 | 2700 | RD8025B 12M | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 51 | 70 | 29 | 24 | 1.68 | 25 | 80 | 80 | 2700 | RD8025B 24 M | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 172 | 370 | 41 | 12 | 4.44 | 38 | 120 | 120 | 2450 | RD 12038 B 12M | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 172 | 210 | 41 | 24 | 5.04 | 38 | 120 | 120 | 2450 | RD 12038 B 24 M |
Loading...
Couleur | Noir | Indice IP | IP58 | Durée de vie(h) | 50000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plastique | Température max.(°C) | 70 | Température min.(°C) | -10 |
Type de produit | Ventilateur axial | Type de roulement | Double roulement à billes |
Configurer
Propriétés de base
Débit d’air(m³/h)
Consommation max. de courant(mA)
Émission sonore (max.)(dB)
Tension nominale(V DC)
Alimentation(W)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Vitesse de rotation(tr/min)
Type (type du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles