Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3-815-1 |
5-0605 |
5-503 |
5-504 |
5-505 |
5-506 |
5-532 |
5-535 |
5-536 |
13-806 VDE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dureté des bords (HRC) | Matériau | Propriétés des matériaux | Plage de service | Plage de service (diamètre) | Plage de service (diamètre) (maximum) (mm) | Plage de service (section transversale) (maximum) (mm²) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Convient à | Poids (g) | Zone de travail (coupe transversale) | Coupe transversale de la zone de travail (minimum) (mm²) | Diamètre de la zone de travail (minimum) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.88 € | 1 | 8 jours | 65 | Acier spécial | Placage au chrome | - | - | - | - | 155 | Pince à dénuder | - | - | - | - | - | ||
12.11 € | 1 | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | 100 | Pince à dénuder | - | 38 | - | - | - | ||
11.37 € | 1 | 16 jours | - | - | - | Diamètre de 8 à 28 mm | Diamètre de 8 à 28 mm | 28 | - | 130 | Pince à dénuder | Câble rond | - | - | - | 8 | ||
11.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | ø 4 -16 mm | De 4 à 16 mm | 16 | - | 130 | Pince à dénuder | Câble rond | - | - | - | 4 | |
12.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 4 -28 mm de diamètre | De 4 à 28 mm | 28 | - | 170 | Pince à dénuder | Câble rond | 80 | - | - | 4 | |
13.00 € | 1 | 8 jours | - | - | Polissage | 4 -28 mm de diamètre | De 4 à 28 mm | 28 | - | 180 | Pince à dénuder | Câble rond | 85 | - | - | 4 | ||
66.49 € | 1 | 8 jours | - | - | - | 0,5 - 6 mm² | - | - | 6 | 160 | Pince à dénuder | Câble rond | 115 | 0,5 à 6 mm² | 0.5 | - | ||
17.25 € | 1 | 8 jours | - | - | - | ø 4.8 - 7.5 mm | De 4,8 à 7,5 mm | 7.5 | - | 110 | Pince à dénuder | Câbles coaxiaux | 30 | - | - | 4.8 | ||
16.39 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Diamètre de 8 à 13 mm | Diamètre de 8 à 13 mm | 13 | - | 125 | Pince à dénuder | Câble rond | 45 | - | - | 8 | ||
30.69 € | 1 | 8 jours | 65 | Acier spécial | Placage au chrome | - | - | - | - | 165 | Dénudeur de câble VDE | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Dureté des bords(HRC)
Matériau
Propriétés des matériaux
Plage de service
Plage de service (diamètre)
Plage de service (diamètre) (maximum)(mm)
Plage de service (section transversale) (maximum)(mm²)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Convient à
Poids(g)
Zone de travail (coupe transversale)
Coupe transversale de la zone de travail (minimum)(mm²)
Diamètre de la zone de travail (minimum)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles